设备预设
S2100 Data Logger
S2101 光照传感器
S2103 土壤传感器
A1102 Vision AI
S2120 气象站
自定义
基本参数
电池容量
mAh
上报间隔
分钟
电池年损耗率
?
Li-SOCl₂ 电池自放电率
25℃ 环境约 2%/年,高温加速损耗。
%/年
传感器功耗参数
工作电流
mA
每次唤醒工作时间
秒
供电电压
3V
5V
供电模式
周期供电(唤醒时供电)
常开(持续供电)
LoRaWAN 参数
频段
EU868 (欧洲)
US915 (北美)
AS923 (亚洲)
AU915 (澳洲)
IN865 (印度)
扩频因子 (SF)
SF7 (高速率,短距离)
SF12 (低速率,长距离)
每次发送包数
1包 (理想情况)
平均 (60%×1, 30%×2, 10%×3)
3包 (最坏情况)
睡眠电流
μA
计算续航
续航结果
-
预计续航时间
电池有效容量
-
每日唤醒次数
-
每日总功耗
-
单次唤醒功耗
-
不同上报间隔下的续航对比
功耗项目
功耗值
注意事项:
1. 基于官方功耗模型理论估算,实际续航受温度、信号质量等影响
2. 测试条件:25℃ 实验室环境
3. 低温(-40~0℃)会增加功耗并降低电池容量
4. 远距离或信号差时重传会增加功耗